Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 5 x 2,5 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-005-043
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
H
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
5 mm
C
Breite der Rundung
0.6 mm
B1
Zahnkranzbreite
2.3 mm