Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ISO - R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-010-023
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
6 mm
C
Breite der Rundung
0.7 mm
B1
Zahnkranzbreite
2.6 mm