Zweifachkettenrad aus GG 22 1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-600-030GG
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_1_1_4_3_4_gg.prj},{NB=Zweifachkettenrad aus GG 22 1 1/4 x 3/4, 20 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-600-030GG},{IDNR=},{Z=30},{ZX=030GG},{DE=318.9},{DP=303.75},{DM=130},{D1=40},{A=80},{R3=32},{T=31.750},{VER=5},{EFZF=Zweifachkettenrad}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1 1/2 x 1" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad aus GG 22 1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-600-030GG
CNSORDERNO
Bestellnummer
322-600-030GG
322-600-030GG
Z
Zähnezahl
30
30
DE
Abmessungen
318.9
318.9
mm
DP
Abmessungen
303.75
303.75
mm
DM
Abmessungen
130
130
mm
D1
Abmessungen
40
40
mm
A
Abmessungen
80
80
mm
R3
Zahnkopfrundung
32
mm
C
Breite der Rundung
3.5
mm
B1
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
18.2
18.2
mm
B2
Zahnkranzbreite
54.6
54.6
mm
B3
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청