Einfach-Kettenrad 1/2 x 3/16" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 45 17
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Kunststoff
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-kunststoff/kettenrad_1_2_3_16_k.prj},{NB=Einfachkettenrad 1/2 x 3/16, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO R/606 aus Polyacetal KR 45 17},{IDNR=},{Z=17},{DE=74.0},{DP=61.07},{B=4.4},{DM=28.0},{D1=10},{A=19.4},{R=13},{F=1.3},{T=12.700},{IB=4.880},{RO=7.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1/2 x 3/16" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1/2 x 3/16" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 45 17
CNSORDERNO
Bestellnummer
KR 45 17
KR 45 17
Z
Zähnezahl
17
17
DE
Abmessungen
74.0
74.0
mm
DP
Abmessungen
61.07
61.07
mm
B
Zahnkranzbreite
4.4
mm
DM
Abmessungen
28.0
28.0
mm
D1
Abmessungen
10
10
mm
A
Abmessungen
19.4
19.4
mm
R
Zahnkopfrundung
13
mm
F
Breite der Rundung
1.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청