Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1/2 x 3/16" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1/2 x 3/16" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 45 17
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B
Zahnkranzbreite
4.4 mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R
Zahnkopfrundung
13 mm
F
Breite der Rundung
1.3 mm