Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 8 x 3 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 8 x 3 mm aus Polyacetal, fuer Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 20 17
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
B
Zahnkranzbreite
2.8 mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R
Zahnkopfrundung
8 mm
F
Breite der Rundung
0.8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés