Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1" x 17,02 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1" x 17,02 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-510-018H
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
26.0 mm
C
Breite der Rundung
2.5 mm
B1
Zahnkranzbreite
16.2 mm