Einfach-Kettenrad 3/4 x 7/16" aus Stahl, fuer Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-400-018H
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder gehärtet vorgebohrt
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-gehaertet-vorgebohrt/kettenrad_3_4_7_16_h.prj},{NB=Einfachkettenrad 3/4 x 7/16, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO R/606, gehaertet (vorgebohrt) 321-400-018H},{IDNR=},{Z=18},{DE=118.0},{DP=109.71},{DM=80},{D1=16},{A=35},{T=19.05},{ZX=018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, gehärtet ( vorgebohrt )
Bill of material
Einfach-Kettenrad 3/4 x 7/16" aus Stahl, fuer Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606, gehärtet ( vorgebohrt ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-400-018H
CNSORDERNO
Bestellnummer
321-400-018H
321-400-018H
Z
Zähnezahl
18
18
DE
Abmessungen
118.0
118.0
mm
DP
Abmessungen
109.71
109.71
mm
DM
Abmessungen
80
80
mm
D1
Abmessungen
16
16
mm
A
Abmessungen
35
35
mm
R3
Zahnkopfrundung
19
mm
C
Breite der Rundung
2.0
mm
B1
Zahnkranzbreite
11.1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청