Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 120
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606, Z = 19, Bohrung 18 H7 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321110019SB18
CNSORDERNO
Bestellnummer
Z
Zähnezahl
mm
DE
Kopfkreisdurchmesser
mm
DP
Teilkreisdurchmesser
mm
DM
Nabenaussendurchmesser
mm
D1
Bohrungsdurchmesser H7
mm
A
Nabenlänge
mm
K
Nutbreite H9
mm
T2
Nuthöhe
mm
M
Gewinde
mm
B1
Zahnbreite
5.3 mm
C
Radiusbreite
1.0 mm
R3
Zahnradius
10 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés