SB Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606, Z = 19, Bohrung 18 H7 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321110019SB18
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder SB <br>Teilung 3/8 x 7/32"
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-sb-br-teilung_3-8_7-32/kettenraeder_sb_br_teilung_3_8_7_32.prj},{NB=SB Einfachkettenrad fuer Rollenkette nach DIN 8187/ ISO 606, 3/8 x 7/32, Z = 19, Bohrung 18 H7},{Z=19},{DE=61.6},{DP=57.87},{DM=45},{D1=18},{A=28},{K=6.0},{T2=2.8},{NDM=5},{N=6.0755},{D1X=6.350},{VER=0},{R=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606, Z = 19, Bohrung 18 H7 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321110019SB18
CNSORDERNO
Bestellnummer
321110019SB18
321110019SB18
Z
Zähnezahl
19
19
mm
DE
Kopfkreisdurchmesser
61.6
61.6
mm
DP
Teilkreisdurchmesser
57.87
57.87
mm
DM
Nabenaussendurchmesser
45
45
mm
D1
Bohrungsdurchmesser H7
18
18
mm
A
Nabenlänge
28
28
mm
K
Nutbreite H9
6.0
6.0
mm
T2
Nuthöhe
2.8
2.8
mm
M
Gewinde
M5
M5
mm
B1
Zahnbreite
5.3
mm
C
Radiusbreite
1.0
mm
R3
Zahnradius
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청