Kettenspannräder, komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 510-240-014
Ketten Fuchs
Kettenspannräder
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenspannraeder/kettenspannraeder.prj},{NB=Kettenspannraeder, komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager510-240-014},{IDNR=},{CNSORDERNO=510-240-014},{Z=14},{RO=1/2 × 5/16''},{DE=61.9},{DP=57.07},{A=7.2},{A1=7.2},{D1=16},{D11=0},{F=40},{B=12},{H=18.3},{C=1.3},{CNSMASSEXACT=0.13},{N=4.4940},{D1X=8.510},{R3=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenspannräder - komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager
Bill of material
Kettenspannräder, komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 510-240-014
CNSORDERNO
Bestellnummer
510-240-014
510-240-014
Z
Zähnezahl
14
14
mm
RO
für Rollenkette DIN 8187
1/2 × 5/16''
1/2 × 5/16''
DE
Abmessungen
61.9
61.9
mm
DP
Abmessungen
57.07
57.07
mm
A
7.2
7.2
mm
A1
7.2
7.2
mm
D1
16
16
mm
D11
0
0
mm
F
40
40
mm
B
12
12
mm
H
18.3
18.3
mm
C
1.3
1.3
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.13
0.13
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Sprocket 1/2 x 5/16 " - Sprocket 1/2 x 5/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
ROSTA-Spannelement - Kettenradsatz Typ N
Ketten Fuchs
22.11.2013
22280 - Idler sprockets with ball bearing
norelem
30.04.2024
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSAY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Taper sprocket 1/2" x 5/16" - Taper sprockets 1/2" x 5/16" 08B - 1 - 2 - 3,...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB Einfach-Kettenrad, 1/2'' x 5/16'' - aus Stahl, für Rollenkette nach DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Racks for timing belt - Racks for belts, Series AT
Ketten Fuchs
22.11.2013
Racks for timing belt - Racks for belts, T Series
Ketten Fuchs
22.11.2013
Roller chains - Double pitch roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
Racks with Machined Ends (SRF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청