Langgliedrige Rollenketten aus Stahl, nach DIN8181 und Werksnorm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 210A
Ketten Fuchs
Langglieder-Rollenketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/langglieder-rollenketten/lang_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Langgliedrige Rollenketten ER 210A},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 210A},{BEZ=DIN 8181},{BEZH=1 1/4 x 3/8''},{P=31.75},{B1=9.40},{B2=13.80},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=25.9},{L2=21.8},{G=15.0},{F=0.70},{FB=22200},{GW=0.70},{PPATH=lang_rollenketten_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Rollenketten - Langgliedrig nach DIN 8181 und Werksnorm
Bill of material
Langgliedrige Rollenketten aus Stahl, nach DIN8181 und Werksnorm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 210A
CNSORDERNO
Bestellnummer
ER 210A
ER 210A
BEZ
Norm Bezeichnung
DIN 8181
BEZH
Kettengröße
1 1/4 x 3/8''
1 1/4 x 3/8''
P
Teilung
31.75
31.75
mm
B1
Innere Breite min.
9.40
9.40
mm
B2
Innengliedbreite max.
13.80
13.80
mm
D1
Rollen-Ø max.
10.16
10.16
mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.08
5.08
mm
L1
Verschluss Bolzenlänge max.
25.9
25.9
mm
L2
Bolzenlänge max.
21.8
21.8
mm
G
Laschenhöhe max.
15.0
15.0
mm
F
Gelenkfläche
0.70
0.70
cm2
FB
Bruchkraft DIN 8181 bzw. ANSI min.
22200
22200
N
GW
Gewicht
0.70
0.70
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청