Hohlbolzenketten aus Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. HoBo ER 310/1
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
Hohlbolzenketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/hohlbolzenketten/hohlbolzenketten_asmtab.prj},{NB=Hohlbolzenketten HoBo ER 310/1},{CNSORDERNO=HoBo ER 310/1},{AM=5/8 x 3/8”},{P=15.875},{B1=9.50},{B2=13.28},{D1=10.16},{D2=5.94},{A1=20.00},{A2=0.00},{G=14.7},{D3=5.0},{BA=Rollen},{FB=15000},{PPATH=hohlbolzenketten_asmtpl.prj},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Hohlbolzenketten
Bill of material
Hohlbolzenketten aus Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. HoBo ER 310/1
CNSORDERNO
Bestellnummer
HoBo ER 310/1
HoBo ER 310/1
AM
Kettengröße
5/8 x 3/8”
5/8 x 3/8”
p x b1
P
Teilung
15.875
15.875
mm
B1
Abmessungen Innere Breite Bolzen min.
9.50
9.50
mm
B2
Abmessungen Innengliedbreite max.
13.28
13.28
mm
D1
Abmessungen Rollen/Buchsen-Ø max
10.16
10.16
mm
D2
Abmessungen Rollen-Ø max
5.94
5.94
mm
A1
Abmessungen Verschlußbolzen max.
20.00
20.00
mm
A2
Abmessungen Bolzen Länge max.
0.00
0.00
mm
G
Abmessungen Laschenhöhe max.
14.7
14.7
mm
D3
Abmessungen Ho-Bo-Ø
5.0
5.0
mm
BA
Bauart Ausführung
Rollen
Rollen
FB
Bruchkraft Fb
15000
15000
N min
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청