SBS4-3618R
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/sb_gears_sbs_asmtab.prj},{NB=SBS4-3618R(On)},{CN=SBS4-3618R},{COMBINATION=1},{DS=R},{M=4.0},{Z=36},{A=20},{B=70},{C=144},{D=145.99},{E=72},{F=48.84},{G=37.99},{H=25.00},{I=42.0},{J=26},{K=91.87},{L=65.35},{S=B4},{PN=SBS4-1836L},{WMF=B4005.WMF},{X=1.000},{Y=1.000},{R=1.500},{H1=133.000},{VERS=15},{PPATH=sb_gears_sbs_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Spiral Bevel Gears (SBS)
Bill of material
SBS4-3618R
CN
Catalog No.
SBS4-3618R
SBS4-3618R
COMBINATION
Combination
Single
Combination
Single
Combination
DS
Direction of Spiral
R
R
M
Module
4.0
4.0
mm
Z
Number of teeth
36
36
A
Bore
20
20
mm
B
Hub diameter
70
70
mm
C
Pitch diameter
144
144
mm
D
Outside diameter
145.99
145.99
mm
E
Mounting distance
72
72
mm
F
Total length
48.84
48.84
mm
G
Crown to back length
37.99
37.99
mm
H
Hub width
25.00
25.00
mm
I
Length of bore
42.0
42.0
mm
J
Face width
26
26
mm
K
Holding surface diameter
91.87
91.87
mm
L
Face angle
65.35
65.35
°
S
Shape
B4
B4
PN
Partner name
SBS4-1836L
SBS4-1836L
TOOTH
Tooth on/off
On
Off
On
Off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청