Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0283 - Support à bille oscillante angle d'inclinaison 14° et 20°
Nomenclature
K0283.120
BESTKIPP
Référence
ALPHA
Angle de rotation α
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Filetage
D4
Diamètre
mm
H
höhe
H1
Hauteur
H2
Hauteur
E
Largeur
mm
T
Profondeur
SW
Ouverture de clé
mm
KUGEL
Bille Ø
mm
BELASTUNG
Charge admissible max. (contraintes statiques uniquement)
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.