Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1741 - Polohovací upnutí s přírubou, nerezová ocel, pneumatická
Kusovník
K1741.0618
BESTKIPP
Objednací číslo
K1741.0618
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
POS
Položka
D
Průměr
6 mm
D1
Závit
M4 mm
D2
Průměr
18 mm
D3
Závit
M3 mm
D4
Závit
M3 mm
D5
Průměr
3.3 mm
B
Vzdálenost
23 mm
B1
Šířka
17 mm
B2
Vzdálenost
4 mm
B3
Vzdálenost
4 mm
B4
Vzdálenost
6 mm
H
Výška
5.5 mm
H1
Výška
23 mm
H2
Výška
26.5 mm
H3
Výška
8 mm
H4
Výška
11 mm
H5
Výška
8 mm
L
Délka
27.5 mm
L1
Délka
16 mm
L2
Délka
12 mm
L3
Délka
7 mm
BDRUCK
Provozní tlak
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Hmotnost cca
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Přídržná síla
100 N
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099