Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1741 - Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox, pneumatici
Lista materiale
K1741.0618
BESTKIPP
N. d'ordine
K1741.0618
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
POS
Posizione
D
Diametro
6 mm
D1
Filettatura
M4 mm
D2
Diametro
18 mm
D3
Filettatura
M3 mm
D4
Filettatura
M3 mm
D5
Diametro
3.3 mm
B
Distanza
23 mm
B1
Larghezza
17 mm
B2
Distanza
4 mm
B3
Distanza
4 mm
B4
Distanza
6 mm
H
Altezza
5.5 mm
H1
Altezza
23 mm
H2
Altezza
26.5 mm
H3
Altezza
8 mm
H4
Altezza
11 mm
H5
Altezza
8 mm
L
Lunghezza
27.5 mm
L1
Lunghezza
16 mm
L2
Lunghezza
12 mm
L3
Lunghezza
7 mm
BDRUCK
Pressione di esercizio
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Poids
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Forza di tenuta
100 N
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099