Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1741 - Mocowania pozycjonujące kołnierz stal nierdzewna, pneumatyczne
Lista materiałowa
K1741.0618
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1741.0618
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
D
Średnica
6 mm
D1
Gwint
M4 mm
D2
Średnica
18 mm
D3
Gwint
M3 mm
D4
Gwint
M3 mm
D5
Średnica
3.3 mm
B
Odstęp
23 mm
B1
Szerokość
17 mm
B2
Odstęp
4 mm
B3
Odstęp
4 mm
B4
Odstęp
6 mm
H
Wysokość
5.5 mm
H1
Wysokość
23 mm
H2
Wysokość
26.5 mm
H3
Wysokość
8 mm
H4
Wysokość
11 mm
H5
Wysokość
8 mm
L
Długość
27.5 mm
L1
Długość
16 mm
L2
Długość
12 mm
L3
Długość
7 mm
BDRUCK
Cisnienie robocze
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Ciężar ok.
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Siła trzymająca
100 N
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099