Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1640 - Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne
Lista materiałowa
K1640.160161061
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
SS
Klucz stalowy
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
A
Odstęp
mm
D
Średnica
M6 mm
B
Szerokość
21 mm
B1
Wysokość
13 mm
H
Wysokość
50 mm
T
Odstęp
12 mm
L
Długość
mm
TRAGKRAFT
Nośność N
1000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.