Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 273
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1849 - Trubkové úchyty z hliníku nebo nerezové oceli
Kusovník
K1849.3003500286
BESTKIPP
Objednací číslo
MATGRU
Materiál
FARBEGRU
Barva základního tělesa
OBERFGRU
Povrch
MATKOM
Materiál
termoplast
FARBEKOM
Barva
A
Délka
mm
B
Šířka
35 mm
D
Závit
6 mm
H
Výška
77.5 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
B1
Šířka
30X2 mm
H2
Výška
60 mm
S
Länge max
7 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models