Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0210.600
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06926.prj},{NB=K0210.600},{BESTKIPP=K0210.600},{FORM=A},{AUSF=Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert},{A=600},{B=26},{B1=20x2},{D=M8x20},{H=55},{L=624},{TRAG=500},{GEW=0.2838},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245124688},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{MV=6.500},{SV=13.000},{LV=20.000},{EV=14.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0210 - Tubular handles
Bill of material
K0210.600
BESTKIPP
Order No.
K0210.600
K0210.600
FORM
A
A
AUSF
version
connecting tube ground and natural colour anodized
connecting tube ground and natural colour anodized
A
Length
600
600
mm
B
width
26
mm
B1
diameter
20x2
mm
D
diameter
M8x20
mm
H
height
55
mm
L
Length
624
624
mm
TRAG
load-bearing capacity
500
N
GEW
Approx. weight
0.2838
0.2838
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124688
4059245124688
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청