Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0210 - Uchwyty rurowe
Lista materiałowa
K0210.600
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
AUSF
Wersja
A
Długość
mm
B
Szerokość
26 mm
B1
Średnica
20x2 mm
D
Średnica
M8x20 mm
H
Wysokość
55 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
500 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.