Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0220 - Trubková madla zalomená
Kusovník
K0220.4001
BESTKIPP
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
A
Délka
mm
B
Šířka
115 mm
B1
Šířka
20 mm
D
Průměr
M8x30 mm
H
Výška
55.5 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
800 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.