Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0226 - Tubular handles
Bill of material
K0226.600101
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
80 mm
D
diameter/thread
mm
H
height
90 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.