Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1795 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Kusovník
K1795.07911812
BESTKIPP
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
FARBE
Barva
POS
Poloha rukojeť
A1
Délka
118 mm
B
Délka
48.5 mm
H
Výška
91 mm
H1
Výška
79 mm
H2
Výška
68.5 mm
L
Délka
109 mm
L1
Délka
130 mm
T
Vzdálenost
16
X
Délka
110 mm
X1
Délka
118 mm
Y
Výška
70.5 mm
Y1
Výška
79 mm
TRAG
Nosná síla
625 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.