Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
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
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0781.350251
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k0781.prj},{NB=K0781.350251},{BESTKIPP=K0781.350251},{A=350},{B=34.8},{B1=41.6},{D=M 6},{D1=25},{H=64},{H1=51},{L=401},{L1=298},{T=20},{TRAG=1000},{GEW=0.8514},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245206056},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0781 - Tubular handles carbon
Bill of material
K0781.350251
BESTKIPP
Order No.
K0781.350251
K0781.350251
A
distance
350
350
mm
B
width
34.8
34.8
mm
B1
width
41.6
41.6
mm
D
thread
M 6
mm
D1
diameter
25
25
mm
H
height
64
64
mm
H1
height
51
51
mm
L
Length
401
401
mm
L1
Length
298
298
mm
T
depth
20
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000
N
GEW
Approx. weight
0.8514
0.8514
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206056
4059245206056
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청