Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1074 - Uchwyty pałąkowe
Lista materiałowa
K1074.11005
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1074.11005
MATERIAL
Materiał
Duroplast
A
Odstęp
110 mm
B
Szerokość
16 mm
B1
Szerokość
14 mm
C
Wysokość
12 mm
D
Gwint
M5 mm
H
Wysokość
42 mm
T
Głębokość
10 mm
L
Szerokość
130 mm
TRAGKRAFT
Nośność
500 N
GEW
Ciężar ok.
0.0560 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221387
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.