Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1075 - Poignée de manutention
Nomenclature
K1075.180053
BESTKIPP
Référence
FARBE
Couleur
MATERIAL
matière
Aluminium
A
Distance
mm
B
Largeur
12.2 mm
B1
Hauteur
8 mm
D
Filetage
M5 mm
H
Hauteur
40 mm
L
Longueur
mm
T
Profondeur
10 mm
TRAGKRAFT
Charge
750 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.