Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1527 - Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique
Nomenclature
K1527.21601
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
FARBE
Couleur
A
Distance
160 mm
B
Largeur
26 mm
D
Filetage
M6 mm
H
Hauteur
66 mm
H1
Hauteur
40 mm
H2
Hauteur
70 mm
H3
Hauteur
mm
L
Longueur
182 mm
L1
Distance
17 mm
T
Profondeur
10 mm
TRAGKRAFT
Charge
1000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.