Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1528 - Trubkové úchyty, plastové
Kusovník
K1528.180
BESTKIPP
Objednací číslo
K1528.180
A
Vzdálenost
180 mm
B
Šířka
48 mm
B1
Průměr
32 mm
D
Průměr
8.5 mm
H
Výška
80 mm
H1
Výška
10 mm
H2
Výška
60 mm
L
Délka
230 mm
TRAGKRAFT
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
0.5241 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245490004
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.