Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1530 - Uchwyty rurowe z tworzywa funkcja elektrycznego przełączania
Lista materiałowa
K1530.180
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
A
Odstęp
180 mm
B
Szerokość
48 mm
B1
Odstęp
32 mm
D
Średnica
8.5 mm
H
Wysokość
80 mm
H1
Wysokość
10 mm
H2
Wysokość
60 mm
L
Długość
230 mm
L1
Odstęp
13 mm
L2
Długość
mm
TRAGKRAFT
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.