Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0321 - Spring plungers with slot and ball, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0321.203
BESTKIPP
Order No.
POS
Position of ball
mm
Введите значение для POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
AUS
version
D
thread
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
mm
N
slot
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
Nm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099