Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0317.224
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03040.prj},{NB=K0317.224_0_},{BESTKIPP=K0317.224},{AUSF=verstärkte Federkraft},{POS=0},{D=M 24},{D1=12.0},{L=52},{H=10.0},{T=10.0},{T1=3.0},{N=2.5},{S=8.0},{SX=8.000},{F1=95.0},{F2=240},{BESTMS=-},{GEW=0.1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245839667},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0317 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel
Bill of material
K0317.224
BESTKIPP
Order No.
K0317.224
K0317.224
AUSF
version
strong spring force
strong spring force
POS
Position
D
thread
M 24
M 24
D1
diameter
12.0
12.0
mm
L
Length
52
52
mm
H
spring travel
10.0
10.0
mm
T1
depth
3.0
3.0
mm
N
slot
2.5
2.5
mm
S
Width across flats
8.0
8.0
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
95.0
95.0
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
240
240
N
GEW
Approx. weight
0.1210
0.1210
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245839667
4059245839667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청