Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1562 - Kompresní upínací uzávěry nerezová ocel
Kusovník
K1562.11
BESTKIPP
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
POS
Položka
D
Průměr
6 mm
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
mm
D3
Průměr
11 mm
D4
Průměr
mm
H
Výška
23 mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
mm
L
Délka
9.5 mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
mm
M
Závit
M16x1 mm
L5
Délka
T
Výška max.
mm
SW
Otvor klíče
17 mm
SPANNKRAFT
Upínací síla
6 N
SCHERKRAFT
Smyková síla
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Rozsahovací síla
0.25 kN
TEMP
Teplotní odolnost do
≤180 °C
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.