Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1677 - Doigt d'indexage verrouillable en acier à guidage interne
Nomenclature
K1677.071020116
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Acier
POS
Position
FORM
Forme
FARBE
Couleur
AUSF
Modèle
B
Hauteur
mm
B1
Largeur
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
F
Chanfrein x 30°
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 env. N
N
SW1
mm
SW2
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099