Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1677 - Cam-action indexing plungers, steel with internal guide
Bill of material
K1677.071020116
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Steel
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Colour
AUSF
version
B
height
mm
B1
width
mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
F
chamfer x 30°
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L3
Length
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
SW1
mm
SW2
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей