Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0470 - Plnicí hrdla
Kusovník
K0470.706020
BESTKIPP
Objednací číslo
K0470.706020
D
Průměr
70 mm
D1
Průměr
38 mm
D2
Průměr
55 mm
D3
Závit
M 60 x 2
L
Délka
46.5 mm
L1
Délka
88 mm
L2
Délka
80 mm
S
Šířka
2 -8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1316 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245193318