Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0470 - Bocchettoni di riempimento
Lista materiale
K0470.706020
BESTKIPP
N. d'ordine
K0470.706020
D
Diametro
70 mm
D1
Diametro
38 mm
D2
Diametro
55 mm
D3
Filettatura
M 60 x 2
L
Lunghezza
46.5 mm
L1
Lunghezza
88 mm
L2
Lunghezza
80 mm
S
Larghezza
2 -8 mm
GEW
Peso ca.
0.1316 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
EAN
Codice EAN KIPP
4059245193318