Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0470 - 注入管接头
明细表
K0470.706020
BESTKIPP
订货号
K0470.706020
D
直径
70 mm
D1
直径
38 mm
D2
直径
55 mm
D3
螺纹
M 60 x 2
L
长度
46.5 mm
L1
长度
88 mm
L2
长度
80 mm
S
宽度
2 -8 mm
GEW
重量约
0.1316 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型