Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0110 - Boutons striés en plastique détectables visuellement
Nomenclature
K0110.130005
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
D
Filetage
D1
Diamètre
15 mm
D2
Diamètre
11 mm
D3
Diamètre
13 mm
T
Hauteur
H
Hauteur
11.5 mm
H1
Profondeur
4.3
L
Longueur
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bäcker
    BK38.0078 - Rändelschrauben für hohe Beanspruchung
    Elesa
    B.259-p - ELESA-Boutons moletés
    Elesa+Ganter
    B.259-p - Knurled grip knobs
    Bäcker
    BK38.0316 - Rändelschrauben, Duroplast
    norelem
    07125 - Bouton moleté de serrage  à couple constant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés