Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1657 - Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
Stückliste
K1657.1650
BESTKIPP
Bestellnummer
AUSF2
Ausführung 2
FORM
Form
MATERIAL
Komponent
B
Breite
50.3 mm
D
Durchmesser
mm
H
Höhe
68.4 mm
L
Länge
48 mm
SA
Schutzart
mm
GEW
Gewicht ca.
0.2162 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.