Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1657 - Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico interfaz IO-Link
Lista de materiales
K1657.1650
BESTKIPP
Referencia
AUSF2
Versión 2
FORM
Forma
MATERIAL
del componente
B
Anchura
50.3 mm
D
Diámetro
mm
H
Altura
68.4 mm
L
Longitud
48 mm
SA
Clase de protección
mm
GEW
Peso aprox.
0.2162 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.