Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1657 - 塑料位置指示器,电动 IO-Link 接口
明细表
K1657.1650
BESTKIPP
订货号
AUSF2
规格 2
FORM
样式
MATERIAL
颜色
B
宽度
50.3 mm
D
直径
mm
H
高度
68.4 mm
L
长度
48 mm
SA
防护级别
mm
GEW
重量约
0.2162 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型