Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 132
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2125 inch - Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl
Kusovník
K2125.25111A4X50
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
MATERIAL
Material
Aluminium
MATERIALK
Grundkörper
AUSF
Ausführung
Außengewinde
GR
Größe
L
Länge
mm
D
Gewinde
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
A
Länge ±1
mm
A1
Länge
mm
S
Hub
mm
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Handkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model