Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0124 - Palancas de sujeción de acero inoxidable con collar alargado y rosca exterior, partes de acero, de acero inoxidable
Lista de materiales
K0124.10610X18
BESTKIPP
Referencia
K0124.10610X18
AUSF
Versión
Pulido
GR
Tamaño
1
A
Longitud
40 mm
A1
Longitud
47.0 mm
B
Anchura
7 mm
D
Diámetro
10 mm
D1
Diámetro
13 mm
D2
Diámetro
14 mm
H
Altura
30.5 mm
H1
Altura
10 mm
H2
Altura
20.5 mm
H3
Altura
37.0 mm
H4
Altura
40.0 mm
L
Longitud
18 mm
X
Rosca exterior
M 6
ZZ
Número de dientes
16
GEW
Poids
0.0410 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.