Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0270 - Svěrací páky antibakteriální s vnitřním závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu
Kusovník
K0270.12206144
BESTKIPP
Objednací číslo
AUSF
Provedení
Nerezová ocel
FARBE
Barva
Břidlicová šeď
GR
Velikost
2
X
Vnitřní závit
mm
T
Výška
12 mm
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18 mm
D2
Průměr
19.5 mm
H
Výška
28.5 mm
H1
Výška
6.5 mm
H2
Výška
17.5 mm
H3
Výška
41.5 mm
H4
Výška
45.5 mm
A
Délka
65 mm
A1
Délka
75 mm
B
Šířka
9.5 mm
ZZ
Počet zubů
20
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.