Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1396 - Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB, prostokątne, z osłoną gumową
Lista materiałowa
K1396.14331
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
B
Szerokość
31 mm
D1
Średnica
10 mm
D2
Gwint
M4 mm
H
Wysokość
6.9 mm
H1
für H
6 mm
H2
Wysokość
4.5 mm
L
Długość
43 mm
L1
Odstęp
mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD