Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 135
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1888 - Accouplements à griffes en élastomère avec cône de serrage
Nomenclature
K1888.24920781925
BESTKIPP
Référence
GR
Taille
FARBE
Couleur
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D1D2MIN
Diamètre
mm
D1D2MAX
Diamètre
mm
D4
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
0.0 mm
C
ISO 4029
mm
TM
Moment d'inertie
(gm²)
KSH
Dureté étoile de couplage
NENNDM
Couple nominal
Nm
DM
Couple max.
Nm
TSS
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
TSD
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
FSR
Rigidité du ressor radiale
N/mm
WVA
Désalignement max. de l'arbre radial
mm
WVR
Désalignement max. de l'arbre axial
mm
WV
Décalage angulaire max.
°
DZ
Vitesse max.
1/min
ANZDM
Couple de serrage des vis
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.