Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 135
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1888 - Elastomer dog couplings with clamping taper
Bill of material
K1888.24920781925
BESTKIPP
Order No.
GR
size
FARBE
Component
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D1D2MIN
diameter
mm
D1D2MAX
diameter
mm
D4
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
0.0 mm
C
ISO 4029
mm
TM
moment of inertia
(gm²)
KSH
Coupling spider hardness
NENNDM
Nom. torque
Nm
DM
max. torque
Nm
TSS
Torsional stiffness static
(Nm/rad)
TSD
Torsional stiffness
(Nm/rad)
FSR
Spring stiffness radial
N/mm
WVA
max. shaft offset radial
mm
WVR
max. shaft offset axial
mm
WV
max. angular offset
°
DZ
max. rpm
1/min
ANZDM
tightening torque of screws
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.