Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1158 - Libelle rurkowe z oprawą do przykręcenia
Lista materiałowa
K1158.1571350
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
B
Szerokość
12.5 mm
D4
Średnica
4.5 mm
H
Wysokość
13 mm
H1
Wysokość
1 mm
L
Długość
57 mm
L1
Długość
37 mm
L2
Odstęp
45 mm
EMPF
Czułość
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.